Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(8 Produse)
O serie fitinguri pentru rotile, inclusiv: plăci de fixare a roții, prize metalice sau din plastic, gât de prindere și tulpini filetate. Compatibile cu rotilele cu montare în gaură oarbă. Alegeți în funcție de metoda de fixare dorită și de dimensiunea orificiilor de montare ale rotilei. O gamă de opțiuni de materiale care să corespundă nevoilor aplicației dvs.
Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.
Poistné podložky s vonkajším ozubením poskytujú zvýšenú odolnosť proti uvoľneniu vplyvom vibrácií.
Această gamă de șaibe captive include șaibe cu filet foarte puțin adânc pe diametrul interior. Aceasta înseamnă că pot fi înșurubate și, odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.
Cum se instalează un ansamblu șurub și șaibă captive:
1) Așezați șurubul captiv în orificiul panoului.
2) Introduceți șaiba pe șurub, dincolo de partea filetată a șurubului, care reține șurubul în panou.
Șaibele sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Șaibă metalică plată folosită pentru a izola ansamblul dispozitivului de fixare de electricitate și umiditate. Oferă un echilibru bun de rezistență mecanică cu rezistență bună la temperatură, la substanțe chimice și abraziune pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Poate ajuta la asigurarea unei conexiuni sigure și stabile și la reducerea riscului de deteriorare a materialului care este fixat sau a dispozitivului de fixare în sine. Oferă izolație completă, amortizare și distanță.
K dispozícii je široká škála samostrediacich lepených utesňovácích podložiek a súprav na použitie v hydraulických a pneumatických aplikáciách. Ponúkame v imperiálnych aj metrických veľkostiach.
Șaibele cu aerisire sunt utilizate cu șuruburi cu aerisire pentru a ajuta la eliberarea rapidă a gazelor din găurile filetate oarbe. Șaibele sunt comune pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de ventilație reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
Această gamă de șaibe cu aerisire din oțel inoxidabil include șaibe care sunt utilizate cu șuruburi cu aerisire pentru a îmbunătăți viteza și performanța creării de vid în camerele cu vid. Aceste șaibe cu aerisire sunt utilizate în mod obișnuit pentru mașini industriale sau componente auto.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.
Șaibele de etanșare sunt folosite pentru a oferi o soluție de etanșare fiabilă și eficientă. Au un design care creează o etanșare strânsă între două suprafețe, prevenind scurgerea fluidelor, gazelor sau contaminanților.
Această gamă de șaibe de etanșare include și o garnitură inelară din silicon care le ajută să se potrivească suprafeței și să umple golurile sau imperfecțiunile. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune, fiind și ușor magnetice.
Șaibe de etanșare sunt utilizate în mod obișnuit în echipamente industriale și aplicații auto. Sunt reutilizabile și rezistente la o temperatură de la -75 C până la +205 C.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.