Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Componente de mișcare liniară Șine liniare M10x40

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Șină de suport pentru arbore

Aceste șine de susținere a arborelui sunt utilizate pentru a oferi suport continuu și stabilitate pentru arborii liniari. Ele sunt utilizate frecvent cu rulmenți liniari pentru a oferi un sistem de frecare scăzută complet susținut.

Sunt dotate cu un arbore din oțel călit și găuri de montare pentru montare și susținere pe toată lungimea sa. Aceste șine sunt utilizate cu rulmenți sau cărucioare liniare deschise pentru a crea un sistem de mișcare liniară.

Arborele este premontat pe șina de susținere a arborelui. Au o durabilitate mare și rezistență la uzură, permițându-le să tolereze sarcini mari de aplicare și mișcări repetitive. Sunt utilizate pe scară largă în producția industrială, auto, dispozitive medicale și electronice.

  • Utilizate pentru a oferi suport continuu și stabilitate pentru arborii liniari.
  • Aceste șine sunt utilizate cu rulmenți sau cărucioare liniare deschise pentru a crea un sistem de mișcare liniară.
  • Au o durabilitate mare și rezistență la uzură, tolerând sarcini mari de aplicare și mișcări repetitive.
Material: Aluminiu, Oțel inoxidabil, OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului: