Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Componente de mișcare liniară Șine liniare M2

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Șină liniară în miniatură

Aceste șine liniare miniaturale sunt utilizate pentru a direcționa și susține sarcinile în mișcare. Oferă mișcare liniară lină și precisă în sisteme mici. Acestea includ o șină la bază, un bloc de alunecare și o serie de piese rulante. Șina de bază este atașată la cadrul mașinii, iar blocul de glisare alunecă de-a lungul acesteia. Componentele de rulare, de obicei rulmenții cu bile, susțin greutatea și reduc frecarea dintre blocul de alunecare și șina de bază.

Pot susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură. Deoarece acesta este un sistem precis, acestea trebuie montate pe suprafețe pregătite cu precizie.

Cărucioarele vin montate pe blocuri false. Duceți căruciorul până la șine, iar pe acesta mutați-l de pe bloc și apoi pe șină pentru a-l instala. Acestea sunt adesea mai mici și mai ușoare decât șinele liniare obișnuite, făcându-le excelente pentru aplicații care necesită spațiu și greutate limitate, cum ar fi aplicații științifice, echipamente medicale sau fabricarea semiconductoarelor.

  • Este mai mică și mai ușoară decât șinele liniare obișnuite, fiind excelentă pentru aplicații care necesită spațiu și greutate limitate.
  • Trebuie montată pe suprafețe pregătite cu precizie.
  • Pot susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.
Material: Oțel inoxidabilCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului: