Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel Șine liniare

 (3 Produse)

Listă Grilă

Seturi cu rulment cu role încrucișate

Aceste seturi de șine cu role încrucișate sunt sisteme de mișcare liniară care oferă aplicațiilor poziționare și ghidare uniformă. Designul său, care constă din două șine paralele cu rulmenți cu role încrucișate, permite o mișcare liniară de înaltă precizie și o capacitate remarcabilă de transport a sarcinii.

Distribuie uniform sarcinile, rezultând o deformare minimă și o mare repetabilitate, permițând un control precis al mișcării. Datorită formei lor mici, sunt perfecte pentru aplicații în care spațiul este restrâns sau este necesar un design compact.

Sunt prevăzute cu patru șine, fiecare cu două cuști cu role și opt șuruburi cu cap. Sunt rezistente la coroziune și pot rezista la temperaturi de la -40 C la +80 C. Folosite în aplicații precum industria auto, echipamente medicale, mașini-unelte și apărare.

  • Sunt perfecte pentru aplicații în care spațiul este restrâns sau este necesar un design compact.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 C la +80 C.
  • Sunt prevăzute cu patru șine, fiecare cu două cuști cu role și opt șuruburi cu cap.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1000

Șină de suport pentru arbore

Aceste șine de susținere a arborelui sunt utilizate pentru a oferi suport continuu și stabilitate pentru arborii liniari. Ele sunt utilizate frecvent cu rulmenți liniari pentru a oferi un sistem de frecare scăzută complet susținut.

Sunt dotate cu un arbore din oțel călit și găuri de montare pentru montare și susținere pe toată lungimea sa. Aceste șine sunt utilizate cu rulmenți sau cărucioare liniare deschise pentru a crea un sistem de mișcare liniară.

Arborele este premontat pe șina de susținere a arborelui. Au o durabilitate mare și rezistență la uzură, permițându-le să tolereze sarcini mari de aplicare și mișcări repetitive. Sunt utilizate pe scară largă în producția industrială, auto, dispozitive medicale și electronice.

  • Utilizate pentru a oferi suport continuu și stabilitate pentru arborii liniari.
  • Aceste șine sunt utilizate cu rulmenți sau cărucioare liniare deschise pentru a crea un sistem de mișcare liniară.
  • Au o durabilitate mare și rezistență la uzură, tolerând sarcini mari de aplicare și mișcări repetitive.
Material: Aluminiu, Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SRL1783, SRL1781.50, SRL1781.40, SRL1781.30, SRL1781.25, SRL1781.20, SRL1781.16, SRL1781.12, SRL1780.80, SRL1780.60, SRL1780.50, SRL1780.40, SRL1780.30, SRL1780.25, SRL1780.20, SRL1780.16, SRL1780.12

Șină liniară de ghidare

Aceste șine de ghidare liniară sunt un sistem liniar cu rulment de mișcare utilizat pentru a ghida și susține componentele în mișcare într-o direcție liniară. Șinele de ghidare liniare sunt formate din două componente majore: o șină și un cărucior. Șina este o grindă lungă, dreaptă, atașată la o suprafață permanentă. Căruciorul este un bloc în mișcare care merge de-a lungul șinei. Căruciorul include rulmenți care intră în contact cu șina și oferă o mișcare liniară cu frecare redusă.

Aceste șine sunt utilizate în aplicații care necesită o precizie ridicată, frecare scăzută și mișcări line. Poate susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.

În general, cărucioarele sunt livrate pe șine individual. Pentru a pune căruciorul pe șine, aduceți-l până la șine și glisați-l pe șină. Sunt utilizate pe scară largă în aplicații cu sarcină mare și precise în întreaga industrie, inclusiv dispozitive medicale, echipamente de producție de semiconductori și echipamente de automatizare industrială.

  • Utilizate pentru a ghida și susține componentele în mișcare într-o direcție liniară.
  • Sunt formate din două componente majore: o șină și un cărucior.
  • Poate susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1016.RF45, SRL1016.RF35, SRL1016.RF30, SRL1016.RF25, SRL1016.RF20, SRL1016.RF15, SRL1016