Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Manşon de detensionare pentru cablu Știfturi cu deblocare rapidă

 (7 Produse)

Listă Grilă

Bucşe de detensionare

Odľahčovacie priechodky pomáhajú chrániť elektronické výrobky tým, že pohlcujú silu ťahania, tlačenia a krútenia, ktoré môžu pôsobiť na pružný napájací kábel. Priechodka bezpečne chráni vodiče a káble v mieste vstupu.

Tieto priechodky tiež fungujú ako bezpečná kotva a pomáhajú izolovať zostavu káblov. Sú vhodné pre ploché a okrúhle káble a pre montáž do okrúhlych a protirotačných otvorov.

Rýchla a jednoduchá montáž. Jednoducho umiestnite priechodku na kábel a stlačte konce priechodky k sebe pomocou inštalačného nástroja (predáva sa samostatne), potom zatlačte do otvoru.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farby: čierna a biela
  • Materiál triedy ohňovzdornosti UL94-V2


Cod Serie: SR1730

Bucșe cu compresiune

Bucșele cu blocare se deschid pentru a accepta cabluri, fire și tuburi. Odată instalată într-o gaură a panoului, bucșa se închide ferm.

Materialul rezistent asigură izolarea și detensionarea cablurilor, protejându-le în același timp de marginile aspre.

  • Material: nailon 6/6
  • Culoare: Negru
  • Clasa UL94 V2

Bucșe de detensionare - pentru cabluri de fibră optică

Odľahčovacie vývodky pre optické vlákna sú určené na poskytovanie zvýšenej ochrany oplášteným aj holým vláknam pri prechode panelom. Polyamidové telo sa montuje priamo na panel a opláštený kábel prechádza stredovým otvorom. Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V0.

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Alamă

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne

Cod Serie: SR1717

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Nailon

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.

Cod Serie: SR1704

Presetupe pentru cabluri, Spiralate

Fabricate din nailon 6; Culori: gri deschis, negru; Disponibile cu filet metric și PG; Nivel de protecție IP-68

Presetupe pentru cabluri, fixare cu siguranță

Gândite pentru montare și demontare fără unelte. Presetupele cu montare ușoară cu siguranță oferă o etanșare sigură și rezistentă la intemperii și o carcasă fiabilă (torsiune, tensiune și rupturi) pentru soluții oportune de grupare a cablurilor.