Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Garnituri containere și camioane Știfturi cu deblocare rapidă

 (6 Produse)

Listă Grilă

Sigilii Acelock cu opțiune de rupere

Rad celoplastových zaťahovacích plomb so zúbkovaným pásom, ktoré sú ideálne na uchytenie na klzké materiály. Predstavujú indikatívnu plombu, ktorá poskytuje dôkaz o neoprávnenej manipulácii alebo porušenie, a preto môžu pomáhať pri prevencii krádeží. Plomby sa bežne používajú na jednoduchú identifikáciu údajov o dodávke, čo pomáha zvýšiť efektivitu. Sú vhodné na mnohé aplikácie vrátane tých, ktoré majú robustnejší charakter. Sortiment zahŕňa niekoľko typov variantov vrátane variantov s odtrhávacím úchytom na rýchle a jednoduché odstránenie bez použitia nástrojov. Typy variantov: AceLock, LightLock, PrimeLock a SentryLock.

PrimeLock je cenovo dostupná plomba dokazujúca neoprávnenú manipuláciu s držiakom štítku. Vyznačuje sa jednodielnou slučkovou konštrukciou s pásikom s výstupkami po celej dĺžke, ktorý zlepšuje uchytenie plomby. Má tiež varianty s bočným odtrhávacím štítkom a s dlhým štítikom. Dlhšie štítky sú vhodné na tlač čiarových kódov. Plomby PrimeLock sa zvyčajne používajú na bezpečné pripevnenie na hrdlo vriec alebo na nešmykľavé materiály. Výhodou je rýchla identifikácia informácií a jednoduché odstránenie plomby bez potreby rezných nástrojov.

Plomba LightLock bola špeciálne vyvinutá na označovanie hasiacich prístrojov po ich otestovaní a vyznačuje sa nižším napätím potrebným na pretrhnutie na jednoduché odstránenie v prípade núdze. Tvorí ju jednodielna variabilná konštrukcia pre nízku pevnosť v ťahu a tenká zubkovaná plombovacia páska (priemer 2,6 mm). Tieto plomby sú ideálne pre aplikácie s malými plombovacími otvormi. Farebné označenie umožňuje jednoduchú identifikáciu a ich výhodou je aj odstránenie bez použitia náradia.

AceLock je univerzálna zaťahovacia plomba, ktorá je vhodná pre aplikácie s malým priestorom na plombovanie. Jednoducho sa používa a na jej inštaláciu alebo odstránenie nie sú potrebné žiadne nástroje. Má variabilný dizajn slučky, ktorá je spevnená acetalovým uzamykacím mechanizmom, ktorý posilňuje bezpečnosť a chráni pred neoprávnenou manipuláciou spôsobenou teplom. Má tiež tenkú zúbkovanú plombovaciu pásku (3,0 mm) a možnosť bočného odtrhnutia. Je ideálna pre robustnejšie aplikácie.

SentryLock je viacúčelová plomba, ktorá poskytuje bezpečnosť a prevenciu pred stratou. Má vysokú pevnosť pri roztrhnutí a ľahko použiteľný dizajn na bočné odtrhnutie. Má variabilný dizajn slučky, ktorý je spevnený acetalovým uzamykacím mechanizmom. Tento mechanizmus využíva aj výhodu technológie tepelného valcovania. Plomba má na drieku zachytávacie hroty. Používa sa na bezpečné zaistenie hrdiel vriec a poskytuje jasný dôkaz o manipulácii.

Vysoká pevnosť:8kg,12kg,20kg a32kg

  • Materiál tela: polypropylén
  • Farby: modrá, zelená,oranžová, červená, biela a žltá
  • Použitie: tašky na hotovosť a kuriérske tašky, bezpečnostné kontajnery, klietkové palety a sťahovacie žalúzie, nákladné vozidlá a vozíky, bankomaty, pokladničky na mince, hracie automaty, bezpečnostné zariadenia (hasiace prístroje), vrecká na dôkazy, prepravné kontajnery, logistické a bezpečnostné služby… a ďalšie!



Cod Serie: SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0035, SRH0034, SRH0033, SRH0012, SRBagLock ,SRH0009, SRH0011, SRH0012

Sigilii Alulock

Our Metal Cable Seals can be used worldwide to secure goods during import and export. Typical applications include, shipping containers, cargo containers, rail freights, trucks and trailers.

The steel cable can only be removed using a tool (sold separately). The non-preformed cable unravels when cut to prevent tampering.

Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT with cable diameters of 3.5. and above.

  • Material: Aluminium body with Galvanised Steel cable
  • Colours: Black, Blue, Bronze and Red



Cod Serie: SRH0017, SRAluLock

Sigilii Hanalock

A high security Bolt Seal that is ideal for use for the securing import and export goods both domestically, and internationally. Typical applications include; shipping containers, cargo containers, trucks, trailer vehicle doors and rail freights.

These bolt seals features an 18mm insert and pin head that keeps the seal engaged on the applications latch when the plastic cover is intentionally or accidentally removed.

The range includes different options, including pins that are either coated or uncoated. The coated pin has an additional layer of paint that gives it an extra layer of protection from chips and damage. The bolt seal also features a label attachment.

ISO 17712:2013 (coated pin option only) and C-TPAT compliant.

The bolt seal barrel is made from high-quality ABS material, which benefits from impact resistance and also indicates evidence of tampering.

  • Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Barrel and Steel Pin
  • Colours: Blue, Green, Orange, Red and White




Cod Serie: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Sigilii Innolock

Naše plastové plomby s pevnou dĺžkou poskytujú jednoduchý spôsob detekcie neoprávnenej manipulácie alebo porušenia. Sú vybavené plochou páskou, ktorá sa dá bezpečne uzamknúť na vopred určenú dĺžku.

k

Cod Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Sigilii Mini Jawlock

Naše zaťahovacie plomby s hladkou páskou podajú okamžitý dôkaz o prípadnej neoprávnenej manipulácii. Tieto výrobky sú vybavené páskami, ktoré sa ľahko inštalujú a uťahujú na požadovaný priemer. Vďaka širokému rozsahu pevnosti v ťahu a možnosti odtrhávacieho štítku sú vhodné pre množstvo použití.


Cod Serie: SRJawLock, SRH0038, SRH0036, SRTeraLock

Sigilii de securitate, schele și protecția în timpul transportului

Our Security Seals provide a tamper evident seal for plastic containers, while also adding a level of security protection against theft and contamination.

Ideal for use on storage and shopping containers. This range of seals is available in a selection of sizes and a choice of styles, including; cable lock, EZE seal, smooth grip and metal lock.

  • Materials: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Aluminium, Polypropylene (PP) and Steel
  • Colours: Blue, Green, Natural, Orange, Red, White and Yellow



Cod Serie: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock