Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(3 Produse)
Șuruburile rotunde din plastic cu cap crestat pot fi utilizate ca șurub cu cap striat sau ca mâner. Capacele sunt disponibile pentru utilizare cu orice lungime de șurub cu cap hexagonal și în numeroase culori. Mânerele se asamblează ușor prin apăsarea șurubului cu cap hexagonal utilizate în aplicațiile utilizatorului.
Elementele de fixare prin acționare au un corp gol care mărește flexibilitatea în timpul procesului de introducere și îndepărtare - făcându-le ușor de instalat și îndepărtat. Manșonul se extinde pe măsură ce știftul este introdus, asigurând o fixare strânsă.
Gama noastră include opțiuni de materiale fabricate din acetal natural cu un grad de rezistență la flacără conform cu UL94 HB, polioximetilenă (POM) care sunt disponibile în culorile negru și natural și nailon 6/6 în culorile negru și natural, care oferă un grad de rezistență la flacără conform cu UL94 V0.
Elementele de fixare prin acționare sunt un nit multifuncțional, ideal pentru aplicațiile care au nevoie de un nit montat frontal. Aceste nituri înseamnă că conectarea, montarea și fixarea sunt fezabile fără a necesita utilizarea uneltelor de instalare. Se pot folosi cu rol de bușon eficient decorativ pentru obturarea orificiilor.
Niturile de distribuire a sarcinii sunt un tip de nit care oferă o soluție de fixare rapidă, economică și permanentă. Niturile de distribuire a sarcinii sunt instalate prin plasarea corpului nitului într-un orificiu pentru panou și împingând pistonul pre-asamblat în jos în ansamblu. Nitul se extinde în aplicație, oferind o potrivire sigură și strânsă. Aceste nituri asigură conexiuni solide prin intermediul unei fixări laterale oarbe.
Gama noastră oferă o gamă de opțiuni de materiale, printre care nailon 6, nailon 6/6, polipropilenă (PP) și polietilenă (PE). Această gamă de nituri oferă o bună izolare electrică, plus rezistență la coroziune.
Disponibilă pentru cumpărare separată avem Unealta manuală pentru nituri , care oferă o fixare mai rapidă pentru aceste nituri de distribuire a sarcinii și care este metoda de aplicare recomandată.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.