Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Șurub Dublă față-verso Bandă din burete

 (10 Produse)

Listă Grilă

Bandă cu spumă dublu adeziv - Permanent - Dubl Kote acrilic

Akrylová lepiaca páska Dubl Kote je univerzálna obojstranná penová páska potiahnutá na oboch stranách akrylovým lepidlom. Ideálna pre ručnú alebo automatizovanú aplikáciu. Pružná na vyplnenie medzier a prispôsobivá na spojenie nerovných povrchov. Akrylové lepidlá sú UV stabilné a odolné proti zmäkčovadlám. Špecifikácie: Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +175 F Použitie. Informačné tabule, vonkajšie tabule, koncové krytky, pätice, osviežovače vzduchu, ochranné obklady, pripevnenie ľahkého zrkadla

Bandă cu spumă dublu adeziv - Permanent - Dubl Kote cauciuc

Lepiaca páska Dubl Kote je univerzálna obojstranná penová páska potiahnutá na oboch stranách lepidlom na báze gumy. Ideálna pre ručnú alebo automatizovanú aplikáciu. Pružná na vyplnenie medzier a prispôsobivá na spojenie nerovných povrchov. Je určená na spájanie rôznych typov povrchov vrátane vlnitej lepenky, dreva, materiálov s popráškovaným povrchom, skla a plastov s nízkou povrchovou energiou. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze gumy na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +150 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Použitie. Dočasné a stále výstavné plochy, plastové výlisky, usporiadanie káblov, informačné tabule, koncové krytky, pätice, spájanie štrukturovaných povrchov

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - Două părți detașabile - Remo Two

Remo Two je obojstranná lepiaca penová páska, ktorá je odnímateľná na oboch stranách. Špecifikácie: Lepidlo: odnímateľné lepidlo na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Určené na jednorazové použitie; Použitie: reklamné a krátkodobé vývesky, spotrebiteľské obaly. Jednorazové reklamné grafické materiály. Súpravy nepripojené ku grafike

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - Două părți detașabile - Remo Two cu grosime mare

Hrubé výseky Remo Two sú obojstranné lepiace penové výseky, ktoré sa používajú na vytvorenie 3D efektu. Majú odnímateľné lepidlo na obidvoch stranách. Odnímateľné lepidlo je možné z väčšiny nevrstvených povrchov odstrániť bez stôp, dokonca aj po dlhšej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: odnímateľné lepidlo na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Použitie. Reklamné a krátkodobé vývesky. Dočasné a trvalé výstavné plochy. Jednorazové reklamné grafické materiály. Regálové pútače a wobblery

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - O parte detașabilă - Remo One

Remo One je obojstranná permanentná/odlepovacia lepiaca penová páska s vysoko priľnavým permanentným lepidlom na jednej strane a s odnímateľným lepidlom na druhej strane. Odnímateľná strana má pre identifikáciu kryciu vrstvu s červenou potlačou a nezanecháva stopy na na väčšine tvrdých nevrstvených povrchoch ani po dlhej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: Permanentné na báze gumy na jednej strane, odnímateľné lepidlo na prilepovanej strane; Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Určené na jednorazové použitie; Použitie: reklamné a krátkodobé vývesky. Reklamné a krátkodobé vývesky, jednorazové propagačné grafické materiály. Regálové pútače a wobblery.

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - O parte detașabilă - Remo One cu grosime mare

Hrubé výseky Remo One sú obojstranné permanentné/odlepovacie lepiace penové výseky, ktoré sa používajú na vytvorenie 3D efektu. Majú vysoko priľnavé permanentné lepidlom na jednej strane a s odnímateľné lepidlo na druhej strane. Odnímateľná strana má pre identifikáciu kryciu vrstvu s červenou potlačou a nezanecháva stopy na na väčšine tvrdých nevrstvených povrchoch ani po dlhej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: Permanentné na báze gumy na jednej strane, odnímateľné lepidlo na prilepovanej pevnej strane. Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +150 F Pre váhovo ľahké aplikácie alebo na vyplnenie medzier. Určené na jednorazové použitie. Použitie. Reklamné a krátkodobé vývesky. Dočasné a trvalé výstavné plochy. Jednorazové grafické materiály. Regálové pútače a wobblery.

Elemente de bandă de spumă dublu adeziv - Permanent - Twin Stick

Twin Stick je veľmi obľúbené lepidlo na montáž reklamných a informačných tabúľ. Pružné penové nosiče vyplnia trhliny a umožnia tak spojiť aj nepravidelné povrchy. Naše lepidlo na báze gumy s vysokou priľnavosťou je určené na spájanie rôznych typov povrchov vrátane vlnitej lepenky, drevotriesky, dreva, plastov s nízkou povrchovou energiou, popráškované povrchy a povrchy s UV povrchovou úpravou.

Elemente de bandă de spumă dublu adeziv - Permanent - bandă Twin Stick groasă

Hrubé lepiace výseky Twin Stick s permanentným lepidlom a penovým nosičom na oboch stranách je možné využiť na vytvorenie trvalého priestorového efektu 3D. Naše lepidlo na báze gumy s vysokou priľnavosťou je určené na spájanie rôznych typov povrchov vrátane vlnitej lepenky, drevotriesky, dreva, plastov s nízkou povrchovou energiou, popráškované povrchy a povrchy s UV povrchovou úpravou. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze gumy na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +150 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Použitie. Ľahké zariadenia alebo vyplnenie trhlín. Vytvorenie 3D efektu. Napomáha pevnému uchyteniu pútačov. Vyskakovacie

Role de bandă cu spumă dublu adeziv - Detașabilă pe o parte - Remo One

Remo One je obojstranná lepiaca penová páska s vysoko priľnavým permanentným lepidlom na jednej strane a s odnímateľným lepidlom na druhej strane. Odnímateľná strana má pre identifikáciu kryciu vrstvu s červenou potlačou a nezanecháva stopy na na väčšine tvrdých nevrstvených povrchoch ani po dlhej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: Permanentné na báze gumy na jednej strane, odnímateľné lepidlo na prilepovanej pevnej strane. Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Určená na jednorazové použitie. Použitie. Reklamné a krátkodobé vývesky, dočasné a trvalé výstavné plochy, jednorazové grafické materiály, regálové pútače a wobblery, krátke kotúče je ideálne zahrnúť do súprav so všetkými druhmi propagačného alebo dočasného značenia.

Role de bandă dublu adezivă - Detașabilă pe o parte - Bandă pentru rafturi metalice

Lepiaca páska na kovové povrchy Duraco Metal Shelf Tape prešla odborným testovaním na požiadavky trhu na silnú obojstrannú lepiacu pásku, ktorá môže byť odstránená z tvrdých nevrstvených povrchov bez zanechania nevzhľadných zvyškov lepidla. Špecifikácie: Lepidlo: na báze gumy na obidvoch stranách (nevhodné pre aplikácie s priamym dopadom UV žiarenia.) Lepidlo na strane, ktorá sa lepí na regál, je špeciálne namiešané, aby sa dalo odstrániť z kovového povrchu bez zanechania útržkov peny. Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +150 F Použitie. Pripojenie cenoviek, kovové regále, sklady/uskladnenie: označenie polohy, regálové stojany, označenie regálových políc