Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cap buton Șuruburi Șuruburi ascunse

 (3 Produse)

Listă Grilă

Șuruburi aerisite - cap buton tubular

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Acționările hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0094.A2

Șuruburi ascunse - Cap buton

Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu.

Această gamă de șuruburi captive include șuruburi cu cap buton și acționare torx. Acționările Torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de antrenare cu o presiune mai puțin necesară în jos. Sunt o opțiune excelentă de montare pentru panourile cu găuri fără filet atunci când sunt utilizate împreună cu șaibe noastre captive filetate. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic, și puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit și altele fără. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale. Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat pentru un șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.

  • Acționările torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă, pentru transmiterea cuplului de antrenare cu mai puțină presiune necesară în jos.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583.
  • Proiectate să rămână atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt complet slăbite.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0149.A2

șuruburi de etanșare cu cap buton

Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap buton cu acționare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică. Sunt fabricate din oțel inoxidabil care oferă o bună rezistență la coroziune și sunt ușor magnetice.

Șuruburile de etanșare sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.

  • Proiectate cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților.
  • Împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
  • Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0174