Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cleme elastice Apărătoare spiralată Spiralguard Șuruburi

 (3 Produse)

Listă Grilă

Cleme elastice

Tieto svorky s pružinou poskytujú bezpečné upevnenie drôtov k panelu. Sú k dispozícii v konfiguráciách so skrutkovým uchytením alebo na zacvaknutie.

Cod Serie: SR2173

Protecție Fras Guard®

Špirálové ochranné kryty na hadice FRAS sú samozhášavé a antistatické, a preto sú ideálne na použitie v podzemí. Výnimočne odolné proti rozdrveniu s vysokou odolnosťou proti oderu ochranné kryty znižujú riziko poranenia a sú vhodné na obalenie jednej alebo viacerých hadíc.


Cod Serie: SR1081

Șuruburi mecanice aerisite - cap înecat

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap mecanic înfundat cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
  • Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0093.A4