Echipamentele pentru căi de acces reprezintă una dintre capacitățile de bază aleEssentra și una dintre gamele noastre de produse cu cea mai rapidă creștere. Principala noastră unitate de producție pentru lacăte, încuietori, balamale și mânere este certificată ISO9001, IATF16949, ISO45001, ISO 14001, ISO50001 și ISO27001 și le oferă clienților noștri un nivel foarte ridicat de siguranță. Vă putem satisface cerințele fie prin expedierea imediată a produselor standard, fie prin oferirea unei soluții personalizate.
Gama noastră include sisteme de blocare care satisfac cerințele dvs. de securitate, balamale pentru uși grele și ușoare, accesorii complementare, mânere și soluții electronice.
NOU - Soluții de lacăte și încuietori electronice
Oferim o gamă de încuietori și lacăte electronice inteligente pentru o soluție fiabilă, fără chei
Pentru a afla mai multe detalii, contactați un expert astăzi!
De ce să cumpărați de la Essentra?
Peste 2.000 de piese standard disponibile pentru expediere în aceeași zi
Schițe CAD 2D și 3D disponibile pentru a vă susține procesul de proiectare
Peste 350.000 de piese configurate, posibile cu ajutorul instrumentelor noastre extinse
Suport pentru soluții personalizate din partea echipelor noastre interne de cercetare și dezvoltare
Ingineri de vânzări specializate, pregătiți să vă ofere sfaturi
Expertiza noastră acoperă o varietate largă de domenii de activitate
Principala noastră unitate de producție de echipamente pentru căi de acces este certificată pentru:
Întrebați experții noștri