V Essentra naša ponuka krytiek zahŕňa všetko od kónických, hydraulických a závitových. Náš sortiment zátok súčasne ponúka riešenia pre maskovanie pri vysokých teplotách, ako aj produkty na ochranu potrubí a prírub. Sortiment sa môže pochváliť viac ako 2000 riešeniami odskúšanými a overenými pre celé spektrum výrobných aplikácií a aplikácií pre koncových užívateľov, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali špecifické požiadavky na ochranu. Nielenže je väčšina našich štandardných krytiek a zátok k dispozícii na sklade, ale môžu byť tiež pripravené a odoslané na prepravu v ten istý deň zaisťujúc rýchlosť a pohodlie.
Naša ponuka elektronických súčiastok obsahuje všetko, čo potrebujete v celom rade riešení. Na sklade máme všetko, od riešení pre usporiadanie káblov, ako sú káblové spony, svorky a držiaky káblových zväzkov. Možnosť výberu a pohodlie sú pre nás dôležité. Takže ak hľadáte prvky pre dosky plošných spojov, sme presvedčení, že náš sortiment dokáže vyhovieť vašim potrebám bez ohľadu na veľkosť projektu alebo aplikácie. Skladom máme všetko, od rozpierok a dištančných príchytiek až po montážne prvky. Vďaka možnosti „vyskúšať si výrobok pred zakúpením“ vieme, že vám máme v Essentra čo ponúknuť!
Obrovský sortiment riešení technických komponentov nemusíte hľadať inde než v Essentra Components. Pokrývame všetko od ručných koliesok a gombíkov v rôznych štýloch a prevedeniach, až po západky a zámky. Ak ide o nožičky, kolieska a klzáky, nehľadajte inde! Sme hrdí na to, že ponúkame širokú škálu produktov pre rôzne použitia a prostredia. Vezmite napríklad naše pánty a závesy - stačí sa pozrieť na dvere do domu alebo kancelárie a môžete vidieť ako fungujú. Základné produkty, prijateľné ceny a všetko navrhnuté spolu s vami, so zákazníkom!
Naša obrovská škála viac ako 4000 riešení pre uchytenie predstavuje jeden z našich najväčších a najrozmanitejších sortimentov produktov. Začlenením výrobkov od spoľahlivých výrobcov zaisťujeme, že vždy spĺňame požiadavky našich zákazníkov. Ak hľadáte upínacie prvky do panelov alebo podložky, máme na sklade obrovský rozsah rôznych druhov na rôzne použitia. Ak potrebujete nity, máme ich, vrátane najpredávanejších položiek, ako sú zatláčacie a spojovacie nity. Našu ponuku neustále rozširujeme a s možnosťou vyskúšať si pred nákupom bezplatnú vzorku sme hrdí na to, že v Essentra Components môžeme ponúknuť rozmanitosť a pohodlie.
Vieme, že podpora predaja je pre vás a vašich zákazníkov veľmi dôležitá. Máme na sklade všetko od komponentov pre reklamu, predajné stánky a stojany vrátane ochrany nábytku až po menšie, ale dôležité výrobky, ako sú pásky a tesnenia. Okrem toho môžeme dodať grafické a tlačové zobrazovacie prvky, ako aj výrobky so suchým zipsom, ako sú pásy a svorky. Všetky naše výrobky sú navrhnuté s ohľadom na vašich zákazníkov.