Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Lineárne koľajnice

 (6 sady výrobkov)

Lineárne koľajnice, známe aj ako lineárne vodiace lišty, slúžia ako otočný systém na uľahčenie pohybu a poskytujú podporu pre lineárne zaťaženie zariadenia či už vo vertikálnom alebo horizontálnom smere. V našej ponuke nájdete rôznorodý sortiment lineárnych komponentov, napríklad:Lineárne koľajnice, známe aj ako lineárne vodiace lišty, slúžia ako otočný systém na uľahčenie pohybu a poskytujú podporu pre lineárne zaťaženie zariadenia či už vo vertikálnom alebo horizontálnom smere. V našej ponuke nájdete rôznorodý sortiment lineárnych komponentov, napríklad:

Miniatúrne lineárne koľajničky. Tieto kompaktné koľajničky sú určené na presné a opakované lineárne polohovanie a sú neoceniteľné pre vedecké aplikácie. Nielenže šetria miesto, ale sú aj cenovo výhodné.

Lineárne vodiace koľajnice  – lineárne vodiace lišty s guľôčkovou reťazou sú základom v rôznych priemyselných odvetviach, najmä v strojárstve, vďaka svojej výnimočnej presnosti a schopnosti zniesť veľké zaťaženie. Umožňujú plynulý a konzistentný lineárny pohyb. Pojazd je vybavený kalenými oceľovými guľôčkovými koľajničkami s charakteristickou guľôčkovou klietkou.

Lineárne koľajnicové vedenia s drážkami – tieto vodiace lišty sú vyrobené z ľahkého hliníka, čo umožňuje až 60 % zníženie hmotnosti v porovnaní s oceľovými. Okrem toho hliník vykazuje vítanú odolnosť voči korózii. Obežné dráhy a guľôčkové ložiská vyrobené z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele zvyšujú trvanlivosť týchto ľahkých koľajníc a zabezpečujú odolnosť pri náročnom používaní.

Nosné tyče hriadeľa – tieto podporné systémy majú hriadeľ z tvrdenej ocele alebo lineárne tyče hriadeľa odolné voči korózii pripevnené k nosným koľajniciam z hliníkovej zliatiny. Sú kompatibilné s otvorenými prírubovými aj bezprírubovými pojazdami.


Hliníkové lineárne vodiace lišty

Tieto lineárne koľajnicové vedenia s dráhami sú formou lineárneho ložiska, ktoré umožňuje presný lineárny pohyb. Zvyčajne sa skladajú zo základovej koľajnice, posuvného bloku a valivých dielov. Základová koľajnica je tvrdená a pohybujú sa po nej valivé komponenty, posuvný blok drží valivé prvky a je spojený s pohyblivým predmetom.

Tieto koľajnice sa používajú v aplikáciách vyžadujúcich vysokú presnosť, nízke trenie a hladké pohyby. Zvláda dynamické zaťaženie pri zohľadnení nárazov, vibrácií a únavy.

Vozíky budú pripájané na dráhy jednotlivo. Ak chcete položiť vozík na dráhy, zdvihnite ho ku koľajniciam a nasuňte na koľajnicu. Široko sa používajú v aplikáciách vyžadujúcich presnosť a vysoké zaťaženie v celom priemysle, vrátane zdravotníckych prístrojov, zariadení na výrobu polovodičov a zariadení priemyselnej automatizácie.

  • Umožňujú presný lineárny pohyb.
  • Skladajú sa zo základovej koľajnice, posuvného bloku a valivých dielov.
  • Zvláda dynamické zaťaženie pri zohľadnení nárazov, vibrácií a únavy.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Lineárne klietky ihlového valčeka

Valčekové lineárne klietky sú presne navrhnuté komponenty, ktoré zabezpečujú hladký, nízkonákladový lineárny pohyb v aplikáciách s vysokým zaťažením.

V porovnaní so štandardnými guličkovými ložiskami ponúkajú ihlové lineárne klietky vyššiu nosnosť na jednotku veľkosti. Toto ich robí ideálnymi pre aplikácie s obmedzeným priestorom.

Prevádzkujú na princípe valcovania po koľajniciach namiesto kĺzania, čo znižuje energetické straty a zvyšuje efektívnosť. Ich robustná konštrukcia pomáha predchádzať nesúladom a ohybom, čo vedie k stabilnému pohybu pod ťažkými zaťaženiami.

  • Často sa používa na zlepšenie presnosti pohybu a rozloženia hmotnosti.
  • Jeho schopnosť odolávať obrovským hmotnostiam ho robí ideálnym pre presné stroje, robotické systémy a ťažké lineárne akčné členy.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1004

Lineárne vodiace koľajnice

Tieto lineárne vodiace koľajnice sú lineárny systém ložísk používaný na vedenie a podporu pohyblivých komponentov v lineárnom smere. Lineárne vodiace koľajnice sa skladajú z dvoch hlavných komponentov: koľajnice a vozíka. Koľajnica je dlhý rovný nosník pripevnený k stálemu povrchu. Vozík je pohyblivý blok, ktorý ide pozdĺž koľajnice. Vozík sa skladá z ložísk, ktoré sú v kontakte s koľajnicou a ponúkajú lineárny pohyb s nízkym trením.

Tieto koľajnice sa používajú v aplikáciách vyžadujúcich vysokú presnosť, nízke trenie a hladké pohyby. Zvláda dynamické zaťaženie pri zohľadnení nárazov, vibrácií a únavy.

Vozíky budú pripájané na dráhy jednotlivo. Ak chcete položiť vozík na dráhy, zdvihnite ho ku koľajniciam a nasuňte na koľajnicu. Široko sa používajú v aplikáciách vyžadujúcich presnosť a vysoké zaťaženie v celom priemysle, vrátane zdravotníckych prístrojov, zariadení na výrobu polovodičov a zariadení priemyselnej automatizácie.

  • Používa sa na vedenie a podporu pohyblivých komponentov v lineárnom smere.
  • Skladá sa z dvoch komponentov, koľajnice a vozíka.
  • Zvláda dynamické zaťaženie pri zohľadnení nárazov, vibrácií a únavy.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Mini lineárne koľajnice

Tieto mini lineárne koľajnice sa používajú na smerovanie a oporu pohybujúceho sa zaťaženia. Poskytuje hladký a presný lineárny pohyb v malých systémoch. Pozostáva zo základovej koľajnice, posuvného bloku a série valivých dielov. Základová koľajnica je pripevnená k rámu stroja a posuvný blok sa po nej posúva. Valivé komponenty, obvykle guľové ložiská, udržujú hmotnosť a znižujú trenie medzi klzným blokom a základňovou koľajnicou.

Odoláva dynamickému zaťaženiu pri zohľadnení nárazov, vibrácií a únavy. Keďže ide o presný systém, musia sa montovať na presne pripravené povrchy.

Nosníky sa montujú na falošné bloky. Posuňte vozík ku koľajniciam a presuňte ho z bloku na koľajnicu, aby ste ho nainštalovali. Často sú menšie a ľahšie ako bežné lineárne koľajnice, vďaka čomu sú vynikajúce pre aplikácie vyžadujúce obmedzený priestor a hmotnosť, ako sú vedecké a lekárske vybavenie alebo výroba polovodičov.

  • Je menšia a ľahšia ako bežné lineárne koľajnice a vhodná pre aplikácie vyžadujúce obmedzený priestor a hmotnosť.
  • Musí sa montovať na presne pripravených povrchoch.
  • Odoláva dynamickému zaťaženiu pri zohľadnení nárazov, vibrácií a únavy.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SRL1012, SRL1010

Oporné koľajnice hriadeľa

Tieto oporné koľajnice hriadeľa sa používajú na trvalú oporu a stabilitu pre lineárne hriadele. Často sa používajú s lineárnymi ložiskami pre plne oporný systém s nízkym trením.

Dodávajú sa s hriadeľom z tvrdenej ocele a montážnymi otvormi na upevnenie a oporu po celej dĺžke. Tieto koľajnice sa používajú s otvorenými lineárnymi ložiskami alebo vozíkmi na vytvorenie systému lineárneho pohybu.

Hriadeľ je vopred namontovaný na opornej koľajnici hriadeľa. Sú veľmi trvalé a odolné proti opotrebovaniu, čo im umožňuje tolerovať vysoké zaťaženia a opakovaný pohyb. Široko sa používajú v priemysle, automobilových, zdravotníckych prístrojoch a vo výrobe elektroniky.

  • Používajú sa na trvalú oporu a stabilitu pre lineárne hriadele.
  • Tieto koľajnice sa používajú s otvorenými lineárnymi ložiskami alebo vozíkmi na vytvorenie systému lineárneho pohybu.
  • Sú veľmi trvalé a odolné proti opotrebovaniu, tolerujú vysoké zaťaženia a opakovaný pohyb.
Materiál: Hliník, Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi

Tieto súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi sú systémy lineárneho pohybu, ktoré poskytujú aplikáciám polohovanie a hladké vedenie. Ich konštrukcia, ktorá pozostáva z dvoch paralelných koľajníc so skríženými valčekovými ložiskami, umožňuje vysoko presný lineárny pohyb a vynikajúcu nosnosť.

Rovnomerne rozkladajú zaťaženie, čo vedie k minimálnemu vychýleniu a veľkej opakovateľnosti, čo umožňuje presné ovládanie pohybu. Vďaka svojmu malému tvaru sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.

Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou. Sú odolné voči korózii a odolávajú teplotám od -40 C do +80 C. Používajú sa v aplikáciách, ako je automobilový priemysel, lekárske vybavenie, obrábacie stroje a obrana.

  • Sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.
  • Odolávajú teplotám od -40 C do +80 C.
  • Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1000