V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(3 sady výrobkov)
V sortimente slimákových hadicových spôn nájdete dve prevedenia. Opasok so šírkou 9 mm má maximálny odporúčaný uťahovací moment 3,0 Nm a pásik so šírkou 12 mm má odporúčaný uťahovací moment 5,0 Nm. Ide o masívne pásky, ktoré ponúkajú lepšiu ochranu hadíc ako varianty s perforáciou. Skladajú sa z bodovo navarovaného puzdra a šesťhrannej hlavy C7, ktorá umožňuje sponu nasadzovať aj snímať pomocou bežných nástrojov. Verzia AISI 304/W4 nepoužíva pásik s perforáciou, ale s prelismi, a okraje pásky sú zahnuté smerom nahor, aby pri utiahnutí spony na pružnej gumovej hadici nedochádzalo k jej deformáciám.
Sortiment plastových hadicových svoriek ponúka cenovo priaznivejší spôsob zaistenia hadíc a rúrok. Sú vyrábané z polyamidu 6.6. Sú k dispozícii v širokej škále veľkostí av troch rôznych farbách: šedej, bielej a čiernej
Vyhovuje norme DIN 3017. Spony sú navrhnuté na zaistenie vysokotlakových hadíc alebo rúrok a majú pevnú konštrukciu s plným puzdrom. Verzia AISI 304/W4 má opasok s okrajmi zahnutými smerom nahor, aby sa nezarezávali do hadice. Vyššia pevnosť a bezpečnosť je zaistená vďaka mostíku, masívnym úchytom a trojbodovým zvarom. Vyvýšená hlava skrutky uľahčuje uťahovanie. Šesťhranná hlava C7 umožňuje sponu nasadzovať aj snímať pomocou bežných nástrojov
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku