Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Príslušenstvo a zostavy k rýchloupínaciemu vretenu

 (4 sady výrobkov)

Prítlačné upínacie skrutky s výkyvnou základňou sú perfektnou alternatívou tam, kde je potrebné rozložiť upínaciu silu na väčšie plochy a povrchy. Vyberte si z množstva priemerov krytiek a veľkostí závitov, ktoré vyhovujú vašej aplikácii. Podobne ako prítlačné upínacie skrutky s výkyvnou základňou aj upínacie skrutky s plochou neoprénovou hlavou ponúkajú alternatívu k pôvodným vretenám dodávaným s rýchloupínačmi. Odolné oceľové vreteno je konštruované tak, aby minimalizovalo povrchové stopy a poškodenie krehkých a leštených povrchov. Tento sortiment ponúka rôzne veľkosti a dĺžky závitov, takže určite pre vás máme ten správny komponent. V našom sortimente vretien sú tiež prítlačné podložky. Tieto komponenty sa naskrutkujú na hroty čapu na umiestnenie svoriek v rade. Na bezpečné uchytenie obrobkov sa čap zatlačí dopredu na prítlačnú podložku. Rovnako ako rýchloupínače, aj skrutky s prítlačnou podložkou poskytujú rýchle upnutie a náš výber zahŕňa rôzne veľkosti závitov na podporu vášho projektu. Vyberte si z veľkostí M4, M5, M6, M8, M12 a M16 a širokej škály hrúbok hlavy a šírok hlavy medzi stranami.
Zoznam Mriežka

Navliekacie rukoväte - rýchloupínače

Na sklade Vo výrobe

Ergonomické navliekacie rukoväte na rýchloupínače poskytujú pevné a pohodlné uchopenie na vertikálnych pridržiavacích upínačoch. Tieto diely príslušenstva fungujú ako kryt na pomoc pri ochrane proti možnému rozdrveniu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Prítlačná podložka

Na sklade Vo výrobe

Prítlačné podložky sa naskrutkujú na hroty piestu na použitie v priamočiarych svorkách. Piest tlačí dopredu, kým prítlačná podložka bezpečne nedrží obrobok. Tieto komponenty sú navrhnuté pre rýchle upnutie s variáciami veľkosti a dlhými otváracími a zatváracími pohybmi.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Skrutka s mäkkým hrotom

Na sklade Vo výrobe

Upínacie skrutky s plochou neoprénovou hlavou poskytujú alternatívny spôsob upevnenia. Oceľová skrutka poskytuje odolnosť a plochá neoprénová hlava minimalizuje otlačenie na krehkých alebo lakovaných povrchoch.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Upínacia skrutka s výkyvnou základňou

Na sklade Vo výrobe

Upínacie skrutky s výkyvnou základňou sú vhodné na upevnenie väčšej plochy. Použite toto vyhotovenie upínacej skrutky, keď je potrebné rozložiť upínacie sily na väčšiu plochu, ako je plocha prítlačnej skrutky a jej okolia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)