Menu Hľadať

Chrániče rohov

Na sklade

Corner Protectors are used to cover sharp or delicate corners against damage during transit and storage. Their capacity to withstand regular wear and tear gives them remarkable durability and reliability. Whilst their design ensures a snug and secure fit that is simple to install and remove by pushing it. Commonly used in industrial, commercial, and residential settings.

These protectors are offered in standard, open, expandable, heavy duty, and three way corner styles.

  • Material: LDPE, PP
  • Colour: Black, White, Natural


Skupina SR: SR1041

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 - Roztiahnuteľné
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť T L Farba t Materiál Typ Kúpiť
0,191 € - 0,191 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,2705 € - 0,2705 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
45.0 mm
Biela
Polyetylén LD
4
0,2203 € - 0,2203 € 300 Na sklade
40.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,1159 € - 0,1159 € 2614 Na sklade
3.0 mm
45.0 mm
Biela
2.0 mm
Polyetylén LD
1
0,1547 € - 0,1547 € 500 Na sklade
15.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,1087 € - 0,1087 € 6900 Na sklade
6.0 mm
45.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,1036 € - 0,1036 € 900 Na sklade
6.0 mm
45.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,1673 € - 0,1673 € 12200 Na sklade
20.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,2077 € - 0,2077 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
10081938 0,1757 € - 0,1757 € 9580 Na sklade
22.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,1139 € - 0,1139 € 6900 Na sklade
8.0 mm
45.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,5104 € - 0,5104 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
45.0 mm
Biela
Polyetylén LD
4
0,1617 € - 0,1617 € 2850 Na sklade
18.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,1812 € - 0,1812 € 500 Na sklade
24.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,1938 € - 0,1938 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
  • z/zo 3
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 30.0 mm Polyetylén LD Čierna

10081976

Cenové rozpätie
0,191 € - 0,191 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 4 - Veľké namáhanie 20.0 mm Polyetylén LD Biela

10074558

Cenové rozpätie
0,2705 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Štýl
    Heavy Duty Protector
  • Farba
    Biela
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 40.0 mm Polyetylén LD Čierna

10082003

Cenové rozpätie
0,2203 € - 0,2203 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 1 - Štandardný chránič 1.2 mm Polyetylén LD Biela

10084564

Cenové rozpätie
0,1159 € - 0,1159 €

Úroveň zásob
2614 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Typ
    1
  • Štýl
    Standard Protector
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 15.0 mm Polyetylén LD Čierna

10081907

Cenové rozpätie
0,1547 € - 0,1547 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 6.0 mm Polyetylén LD Čierna

10081860

Cenové rozpätie
0,1087 € - 0,1087 €

Úroveň zásob
6900 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 4.0 mm Polyetylén LD Čierna

10081853

Cenové rozpätie
0,1036 € - 0,1036 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 20.0 mm Polyetylén LD Čierna

10081921

Cenové rozpätie
0,1673 € - 0,1673 €

Úroveň zásob
12200 Na sklade
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 38.0 mm Polyetylén LD Čierna

10081990

Cenové rozpätie
0,2077 € - 0,2077 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 22.0 mm Polyetylén LD Čierna

10081938

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
9580 Na sklade
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 8.0 mm Polyetylén LD Čierna

10081877

Cenové rozpätie
0,1139 € - 0,1139 €

Úroveň zásob
6900 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 4 - Veľké namáhanie 40.0 mm Polyetylén LD Biela

10494424

Cenové rozpätie
0,5104 € - 0,5104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Štýl
    Heavy Duty Protector
  • Farba
    Biela
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 18.0 mm Polyetylén LD Čierna

10081914

Cenové rozpätie
0,1617 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
2850 Na sklade
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 24.0 mm Polyetylén LD Čierna

10081945

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 32.0 mm Polyetylén LD Čierna

10081983

Cenové rozpätie
0,1938 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna