Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Príslušenstvo k rýchloupínačom

 (6 sady výrobkov)

Prítlačné upínacie skrutky s výkyvnou základňou sú perfektnou alternatívou tam, kde je potrebné rozložiť upínaciu silu na väčšie plochy a povrchy. Vyberte si z množstva priemerov krytiek a veľkostí závitov, ktoré vyhovujú vašej aplikácii. Podobne ako prítlačné upínacie skrutky s výkyvnou základňou aj upínacie skrutky s plochou neoprénovou hlavou ponúkajú alternatívu k pôvodným vretenám dodávaným s rýchloupínačmi. Odolné oceľové vreteno je konštruované tak, aby minimalizovalo povrchové stopy a poškodenie krehkých a leštených povrchov. Tento sortiment ponúka rôzne veľkosti a dĺžky závitov, takže určite pre vás máme ten správny komponent. V našom sortimente vretien sú tiež prítlačné podložky. Tieto komponenty sa naskrutkujú na hroty čapu na umiestnenie svoriek v rade. Na bezpečné uchytenie obrobkov sa čap zatlačí dopredu na prítlačnú podložku. Rovnako ako rýchloupínače, aj skrutky s prítlačnou podložkou poskytujú rýchle upnutie a náš výber zahŕňa rôzne veľkosti závitov na podporu vášho projektu. Vyberte si z veľkostí M4, M5, M6, M8, M12 a M16 a širokej škály hrúbok hlavy a šírok hlavy medzi stranami.

Navliekacie rukoväte - rýchloupínače

Ergonomic Toggle Clamp Handle Grips provide a safe and comfortable gripping surface for vertical hold down clamps. These accessory parts act a guard and help protect against potential pinch points.

Skrutka s mäkkým hrotom

Flat Tip Bonded Neoprene Spindle Assemblies provide an alternative to the spindle provided with the toggle clamp. The steel spindle is durable while the flat neoprene tip minimizes marking on fragile or polished surfaces.

Upínacia skrutka s výkyvnou základňou

Swivel Foot Spindle Assemblies are ideal for use where a large area needs clamped. Use this alternative spindle assembly when the clamping force needs to be spread over a larger area and surface area than covered by the spindle provided with the toggle clamp.

Skupina SR: SR5457

Prítlačná podložka

Thrust Pads screw onto plunger tips for use in straight-line action clamps. The plunger pushes forward until the thrust pad is securely holding the work piece. These components are designed for quick action clamping with size variations and long opening and closing motions.

Rýchloupínače - upínacie skrutky

upínacie skrutky a krytky sa používajú ako náhradné príslušenstvo k rýchloupínačom Zahŕňa upínacie skrutky, krytky, podložky a matice

Materiál: Oceľ, Neoprén Skupina SR:

Rýchloupínače - upínacie krytky

Gumené koncové kryty sa používajú ako alternatíva k kovovým verziám. Môžu sa tiež použiť ako všeobecná náhrada, ako opotrebovaný predmet, pre zrubové zostavy s gumovým hrotom.

Materiál: Neoprén Farba: Čierna Skupina SR: