Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Súbežné zátky

 (11 sady výrobkov)


Súbežné ochranné zátky PCR

Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR

Zátky na konce trubíc PCR

Zátky na konce trubíc sú navrhnuté tak, aby tesne uzatvárali konce kartónových trubíc a zabraňovali kontaminácii, vlhkosti a poškodeniu. S dizajnom so zatlačením sú ľahko vložiteľné a vyberateľné. Poskytuje dobré pokrytie hrúbky stien poštových rúr. Dostupné v rôznych veľkostiach a dizajnoch, aby vyhovovali rôznym rozmerom rúr alebo potrubí, pričom poskytujú presné a bezpečné tesnenie.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTFRPCR

Zátka absorbujúca tekutiny

Zátky absorbujúce tekutiny absorbujú prebytočné tekutiny, čím pomáhajú predchádzať únikom a kontaminácii. Pracujú s vodou, olejom, palivom a inými chemikáliami. Na rozdiel od tradičných zátok nezanechávajú žiadne zvyšky. Vhodné pre metrické a imperiálne závity a jednoduché otvory.Absorbujú rôzne látky s chemickou odolnosťou.Sú bezpečnejšie, jednoduchšie a čistejšie ako tradičné zátky, pretože nezanechávajú zvyšky v závite ani v otvore.Ich jedinečná konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž a demontáž. Materiál: PP, PE, PP Farba: Žltá Skupina SR: SR1004

Zátky na ochranu závesu a ložiska - zatvorené

Uzavretá ochranná zátka závesu poskytuje silnú ochranu. Pomáha zabrániť vnikaniu nečistôt a vlhkosti do ložísk závesov a otočných kĺbov. Odoláva teplotám od -10C až po +110C.

  • Táto ochranná zátka poskytuje robustnú ochranu. Pomáhajú zabrániť vnikaniu nečistôt a vlhkosti do ložísk pántov a otočných kĺbov.
  • Dodáva sa v uzavretej forme.
Materiál: PP Farba: Šedá Skupina SR: SRF0007

Zátky na ochranu závesu a ložiska - otvorené

Otvorená ochranná zátka závesu poskytuje odolnú ochranu. Pomáha zabrániť vnikaniu nečistôt a vlhkosti do ložísk závesov a otočných kĺbov. Jeho otvorená stredová konštrukcia umožňuje jednoduché zavesenie počas skladovania a maľovania. Odoláva teplotám od -30C až po +50C.

  • Táto ochranná zátka poskytuje robustnú ochranu. Pomáhajú zabrániť vnikaniu nečistôt a vlhkosti do ložísk pántov a otočných kĺbov. Profil má otvorený stred, ktorý počas skladovania a lakovania poskytuje možnosť zavesiť diel.
  • Dodáva sa v otvorenej forme.
Materiál: PP Farba: Šedá Skupina SR: SRF0008

Zátky na ochranu závesu a ložiska - rebrované, otvorené

Otvorená ochranná zátka s rebrovaným dizajnom poskytuje silnú ochranu. Pomáha zabrániť vnikaniu nečistôt a vlhkosti do ložísk závesov a otočných kĺbov. Jeho otvorená stredová konštrukcia umožňuje jednoduché zavesenie počas skladovania a maľovania. Odoláva teplotám od -10C až po +110C.

  • Táto ochranná zátka poskytuje robustnú ochranu. Pomáhajú zabrániť vnikaniu nečistôt a vlhkosti do ložísk pántov a otočných kĺbov. Profil má otvorený stred, ktorý počas skladovania a lakovania poskytuje možnosť zavesiť diel.
  • Dodáva sa v otvorenej forme.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRF0016

Súbežné ochranné zátky

Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.

Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.

Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.

  • Súbežný tvar zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zabraňuje kontaminácii, korózii a nečistotám počas skladovania a prepravy.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie, poskytujú elegantný vzhľad.
  • Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane automobilového priemyslu, výroby a obchodu.
Materiál: TPE, TPR, TPE/TPV, Polyetylén LD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farba: Čierna, Červená, Prírodná, Zelená Skupina SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Paralelné ochranné zátky s Tab PCR

Populárna séria súbežných ochranných zátok s dizajnom pútka. Navrhnuté na účinnú ochranu počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Tieto zástrčky majú integrovanú záložku, ktorá umožňuje rýchle a beznámažné odstránenie bez potreby ďalších nástrojov.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTLLPCR

Zatlačovacie zátky

Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.

Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SR1011

Zátky na konce trubíc

Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.

Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.

Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.

  • Poskytujú bezpečné a spoľahlivé uzavretie, ktoré zabraňuje presakovaniu, kontaminácii a poškodeniu rúry alebo hadice.
  • Používajú sa v stavebníctve, inštalatérstve a vo výrobe.
  • Poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, Polyetylén Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461

Protiprachové krytky USB

Tieto protiprachové kryty sú určené na ochranu portov USB a RJ pred prachom, nečistotami, úlomkami a vlhkosťou, keď sa nepoužívajú. Odolnosť voči teplotám do 150C (302F).

  • Zabraňujú prenikaniu prachu, nečistôt, úlomkov a vlhkosti do elektrických komponentov.
  • Sú odolné voči teplotám až do 150 C | 302 F
  • Používajú sa na zariadenia vrátane technologického priemyslu a sú vhodné na konektory tlačiarní, skenerov a iných elektronických zariadení s USB portami.
Materiál: Polyamid, Silikónová guma, Plast, EPDM Farba: Čierna, Šedá Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SRF0058