Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Obdĺžnikové zátky a klzáky do rúrok

 (7 sady výrobkov)


Obdĺžnikové zátky do trubíc – viacúčelové PCR

Vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILRPCR

Pochrómované obdĺžnikové zátky

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Obdĺžnikové zátky sa používajú na rôzne rúrkové zariadenia.
  • Poskytujú čistý a upravený vzhľad.
Materiál: ABS, Polyetylén Farba: Strieborná farba, Čierna Skupina SR: SR5721, SR1553

Zátky s horizontálnym závitom pre obdĺžnikové profily

Horizontálne vložky sa hodia na konce obdĺžnikových rúr a sú ideálne na pripevnenie nivelačných nožičiek alebo koliesok. K dispozícii sú štyri typy s rôznymi konfiguráciami spojov. Typ 1 má jednu úroveň a dva smery, typ 2 obsahuje jednu úroveň, dva smery a horný závit, typ 3 má jednu úroveň, dva smery a spodný závit a typ 4 obsahuje jednu úroveň, dva smery a dva závity.Zátky do profilov a rúrok sú dostupné s rôznymi funkciami. Po vložení do ukončenia rúrok sú ideálne na pripevnenie vyrovnávacích nožičiek alebo koliesok.

  • Navrhnuté na vkladanie do obdĺžnikových rúrok a poskytujú úhľadný povrch aplikácie.
  • Na výber štyri konfigurácie spájania.
Materiál: Polyamid Farba: Čierna Skupina SR: SR1421

Obdĺžnikové vložky a klzáky so závitom - kovové

Obdĺžnikové závitové vložky sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, sklopnými klzákmi a kolieskami. K dispozícii sú celokovové varianty alebo plastové vložky s kovovou maticou.Zátky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad.

  • Ponúka ochranu povrchu a zabraňuje vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.
  • Vhodné pre štandardné aplikácie a aplikácie so silným zaťažením.
Materiál: Polyetylén HD, HDPE, oceľ, PA, Hliník, HDPE Farba: Čierna, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1570, SR1571, SR1567

Obdĺžnikové zátky do rúrok

Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.

Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.

  • Vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových hadíc a rúrok.
  • Ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
  • Ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Skupina SR: SRANR, SR1550

Obdĺžnikové zátky do rúrok - ľahké

Ľahké obdĺžnikové rúrkové vložky sú určené na ľahké aplikácie s obdĺžnikovými rúrkami. Rebrovaná konštrukcia zaisťuje jednoduché nasadenie a bezpečné uchytenie. Chráni povrchy a zabraňuje vniknutiu nečistôt do rúry alebo potrubia.Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné na aplikácie s ľahkými obdĺžnikovými rúrami a potrubiami.

  • Poskytuje čistý a upravený vzhľad.
  • Ponúka ochranu povrchu a zabraňuje vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.
Materiál: Polyetylén Farba: Čierna Skupina SR: SR1552

Obdĺžnikové zátky do trubíc – viacúčelové

Viacúčelové obdĺžnikové zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do obdĺžnikových rúrok, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.

  • Vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika.
  • Pevne zapadnú do obdĺžnikových rúrok, zabraňujú kontaminácii a poskytujú ochranu.
  • Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Biela, Šedá, Čierna Skupina SR: SRILR