10363324
23EZS0375C0040
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1492 € |
5000 - 9999 | 0,131 € |
10000 + | 0,1132 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ/prevedenie zakončenia guličky | Gulička |
---|---|
Farba | Natural |
Materiál | PA |
Spôsob montáže | Nacvaknutie |
Šírka základne | 7.9 mm |
Šírka základne | 0.311 in |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 9.5 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.375 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 9.5 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.375 in |
Celková výška | 40.1 mm |
Celková výška | 1.579 in |
Dĺžka rozpierky | 1.0 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.039 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku