10034675
STL6-350-6M-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0673 € |
5000 + | 0,0563 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ/prevedenie zakončenia guličky | Gulička |
---|---|
Farba | Natural |
Materiál | PA |
Spôsob montáže | Nacvaknutie |
Šírka základne | 15.9 mm |
Šírka základne | 0.626 in |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 7.6 - 10.2 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.299 - 0.402 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 10.2 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.402 in |
Minimálny kompatibilný priemer kábla | 7.6 mm |
Minimálny kompatibilný priemer kábla | 0.299 in |
Celková výška | 38.5 mm |
Celková výška | 1.516 in |
Dĺžka rozpierky | 6.0 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.236 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku