10035047
STL9-250-6M-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0673 € |
5000 + | 0,0572 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ/prevedenie zakončenia guličky | Gulička |
---|---|
Farba | Natural |
Materiál | PA |
Spôsob montáže | Nacvaknutie |
Šírka základne | 15.8 mm |
Šírka základne | 0.622 in |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 5.1 - 7.6 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.201 - 0.299 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 7.6 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.299 in |
Minimálny kompatibilný priemer kábla | 5.1 mm |
Minimálny kompatibilný priemer kábla | 0.201 in |
Dĺžka rozpierky | 6.0 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.236 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku