Menu Hľadať

Dverové zarážky

Na sklade

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Door Stops have exceptional shock absorption properties.
  • Stop Locks are used for light-weight applications not exposed to dynamic loads.
  • Used for external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Materiál: NBR, Oceľ, Tlakovo liaty zinokFarba: Čierna, ČervenáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Spôsob montáže Typ Kúpiť
17,5801 € - 17,5801 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Oceľ
Internal M8 Thread
Zámka so zaistením
19,1782 € - 19,1782 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Oceľ
Internal M8 Thread
Zámka so zaistením
12,7195 € - 12,7195 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Tlakovo liaty zinok
With Flange for Surface Mounting
Zámka so zaistením
14,3176 € - 14,3176 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Tlakovo liaty zinok
With Flange for Surface Mounting
Zámka so zaistením
17,5801 € - 17,5801 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Oceľ
Internal M8 Thread
Zámka so zaistením
19,1782 € - 19,1782 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Oceľ
Internal M8 Thread
Zámka so zaistením
1,4642 € - 5,7775 € 437 Na sklade
Čierna
NBR
M6 Pin
Door Holdback
12,7195 € - 12,7195 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Tlakovo liaty zinok
With Flange for Surface Mounting
Zámka so zaistením
14,3176 € - 14,3176 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Tlakovo liaty zinok
With Flange for Surface Mounting
Zámka so zaistením
Držiak dverí 40.0 mm Červená Oceľ

10504222

Cenové rozpätie
17,5801 € - 17,5801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Typ
    Zámka so zaistením
  • Spôsob montáže
    Internal M8 Thread
  • Commodity Code
    8487909090
Držiak dverí 55.0 mm Červená Oceľ

10504260

Cenové rozpätie
19,1782 € - 19,1782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Typ
    Zámka so zaistením
  • Spôsob montáže
    Internal M8 Thread
  • Commodity Code
    8487909090
Držiak dverí 40.0 mm Čierna Tlakovo liaty zinok

10504215

Cenové rozpätie
12,7195 € - 12,7195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    5.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ
    Zámka so zaistením
  • Spôsob montáže
    With Flange for Surface Mounting
Držiak dverí 55.0 mm Čierna Tlakovo liaty zinok

10504253

Cenové rozpätie
14,3176 € - 14,3176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    5.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ
    Zámka so zaistením
  • Spôsob montáže
    With Flange for Surface Mounting
Držiak dverí 40.0 mm Čierna Oceľ

10504239

Cenové rozpätie
17,5801 € - 17,5801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Typ
    Zámka so zaistením
  • Spôsob montáže
    Internal M8 Thread
  • Commodity Code
    8487909090
Držiak dverí 55.0 mm Čierna Oceľ

10504277

Cenové rozpätie
19,1782 € - 19,1782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Typ
    Zámka so zaistením
  • Spôsob montáže
    Internal M8 Thread
  • Commodity Code
    8487909090
Dverová zarážka M6 36.0 mm 18.0 mm NBR

10237267

Cenové rozpätie
5,7775 € - 1,4642 €

Úroveň zásob
437 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer základne
    36.0 mm
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Typ
    Door Holdback
Držiak dverí 40.0 mm Červená Tlakovo liaty zinok

10504208

Cenové rozpätie
12,7195 € - 12,7195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    5.3 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ
    Zámka so zaistením
  • Spôsob montáže
    With Flange for Surface Mounting
Držiak dverí 55.0 mm Červená Tlakovo liaty zinok

10504246

Cenové rozpätie
14,3176 € - 14,3176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    5.3 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ
    Zámka so zaistením
  • Spôsob montáže
    With Flange for Surface Mounting