Menu Hľadať

Guľová skrutka 50x5 2000.0 Oceľ

Guľová skrutka s priemerom 50 mm sa používa na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Guľôčky sú v klietke a otáčajú sa na závitoch vretena. To umožňuje guľovej skrutke prenášať pohyb s veľmi nízkym trením, vďaka čomu je vhodná pre presné a hladké aplikácie.
Nový kód produktu:

20178895

Starý kód produktu:

20178895

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 862,7075 €
5 - 19 776,44 €
20 + 690,17 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

862,71 €

1 x 862,7075 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Screw dia. x lead 50x5
Vodiace 5.0
d1 52.15
d2 50.0
d3 45.80
l1 2000.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,19x10-3
Materiál Oceľ
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás