10320662
R11073-093
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 1,5618 € |
1000 + | 1,301 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Špeciálne funkcie | So skleným vláknom |
Prídavný hardvér je súčasťou dodávky | Roll Pin |
Celková výška | 16.6 mm |
Celková výška | 0.654 in |
Celková šírka | 50.8 mm |
Celková šírka | 2 in |
Hrúbka steny | 2.4 mm |
Hrúbka steny | 0.094 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 so skleným vláknom |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Štýl | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku