20190378
20190378
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 46,63 € |
10 - 19 | 41,967 € |
20 - 49 | 39,6355 € |
50 - 99 | 37,304 € |
100 + | 34,9725 € |
Typ | T-Handle Grip |
---|---|
Materiál rukoväte | Plast |
Pre hrúbku jedného panelu | 6-10 |
Clamping force N | 60.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 5.0 |
d2 tol. H9 | 14.0 |
d3 | 25.0 |
d5 | 21.0 |
d6 | 14.0 |
l1 | 15.5 |
m1 | M2 x 0.4 |
Shear strength N | 1800.0 |
Tensile strength N | 1200.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Commodity Code | 8466209800 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku