20190835
20190835
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 65,77 € |
10 - 19 | 59,193 € |
20 - 49 | 55,9045 € |
50 - 99 | 52,616 € |
100 + | 49,3275 € |
Typ | Low Height - Hex Key |
---|---|
Materiál rukoväte | Oceľ |
Pre hrúbku jedného panelu | 6-14 |
Clamping force N | 90.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
d2 tol. H9 | 18.0 |
d3 | 34.0 |
h1 | 11.0 |
l1 | 17.0 |
m1 | M3 x 0.5 |
Shear strength N | 3200.0 |
Tensile strength N | 2600.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Commodity Code | 8466209800 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku