10154465
FCCS-4
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,237 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Materiál | PA |
Dĺžka základne | 57.0 mm |
Dĺžka základne | 2.244 in |
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 45.0 mm |
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.772 in |
Vnútorná výška | 3.7 mm |
Vnútorná výška | 0.146 in |
Vnútorná šírka | 45.0 mm |
Vnútorná šírka | 1.772 in |
Dĺžka kompatibilného otvoru | 5.3 mm |
Dĺžka kompatibilného otvoru | 0.209 in |
Šírka kompatibilného otvoru | 2.6 mm |
Šírka kompatibilného otvoru | 0.102 in |
Celková výška | 7.3 mm |
Celková výška | 0.287 in |
Hrúbka steny | 0.8 - 1.6 mm |
Hrúbka steny | 0.031 - 0.063 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Spôsob montáže | Zacvakávacie |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.