Menu Hľadať

Pojazdové koliesko 100.0 mm 120.0 kg Montážny otvor Čierna

Koliesko s montážnym otvorom s brzdou, fenolovým behúňom a nerezovým puzdrom.
Essentra Part Number:

10277546

Manufacturer Part Number:

494718

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 11 131,1023 €
12 + 63,35 €
Množstvo v balení: 12

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

131,10 €

1 x 131,1023 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer kolieska 100.0 mm
Šírka kolieska 35.0 mm
Celková výška 127.0 mm
Nosnosť 120.0 kg
Teplotný rozsah -25 - 260 °C
Materiál kolesa Fenol
Materiál puzdra kolieska Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Koliesko s montážnym otvorom
Spôsob montáže Bolt Hole
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás