10089972
15136
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Farba | Červená |
---|---|
Materiál | Polyetylén LD |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Rozsah vnútorného priemeru | 44.3 - 48.0 mm |
Rozsah vnútorného priemeru | 1.744 - 1.89 in |
Rozsah vonkajšieho priemeru | 46.0 - 50.0 mm |
Rozsah vonkajšieho priemeru | 1.811 - 1.969 in |
Priemer príruby | 54.0 mm |
Priemer príruby | 2.126 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku