Menu Hľadať

Krídlové skrutky s podložkou - plastové

Na sklade

These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.

It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
104 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Dĺžka závitu Kúpiť
0,3165 € - 1,0806 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Polyamid
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,389 € - 1,3261 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Polyamid
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,3793 € - 1,2954 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Polyamid
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,4504 € - 1,5338 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Polyamid
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,4113 € - 1,3944 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Polyamid
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,6469 € - 1,8964 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Polyamid
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,396 € - 1,354 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Polyamid
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,4782 € - 1,6314 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Polyamid
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,8241 € - 2,0777 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Polyamid
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,9398 € - 2,3845 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Polyamid
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
1,492 € - 2,8446 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Polyamid
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
3,0259 € - 4,7411 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Polyamid
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,3626 € - 1,2355 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Polyamid
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,3793 € - 1,2954 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Polyamid
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,4197 € - 1,4362 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Polyamid
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,3904 € - 1,3331 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Polyamid
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,4922 € - 1,4362 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Polyamid
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,8896 € - 2,2589 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Polyamid
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,4448 € - 1,5199 € 1175 Na sklade
M8
Polyamid
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,7042 € - 2,0498 € 15 Na sklade
M8
Polyamid
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
  • z/zo 6
Vrúbkovaná skrutka M4 15.0 mm Polyamid Prírodná

10376188

Cenové rozpätie
1,0806 € - 0,3165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M4 40.0 mm Polyamid Prírodná

10376225

Cenové rozpätie
1,3261 € - 0,389 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M5 15.0 mm Polyamid Prírodná

10376263

Cenové rozpätie
1,2954 € - 0,3793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M5 40.0 mm Polyamid Prírodná

10376300

Cenové rozpätie
1,5338 € - 0,4504 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M6 15.0 mm Polyamid Prírodná

10376348

Cenové rozpätie
1,3944 € - 0,4113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M6 40.0 mm Polyamid Prírodná

10376386

Cenové rozpätie
1,8964 € - 0,6469 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 8.0 mm Polyamid Prírodná

10376423

Cenové rozpätie
1,354 € - 0,396 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 25.0 mm Polyamid Prírodná

10376461

Cenové rozpätie
1,6314 € - 0,4782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 50.0 mm Polyamid Prírodná

10376508

Cenové rozpätie
2,0777 € - 0,8241 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M10 16.0 mm Polyamid Prírodná

10376546

Cenové rozpätie
2,3845 € - 0,9398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M10 80.0 mm Polyamid Prírodná

10376584

Cenové rozpätie
2,8446 € - 1,492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M12 50.0 mm Polyamid Prírodná

10376621

Cenové rozpätie
4,7411 € - 3,0259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M4 30.0 mm Polyamid Prírodná

10376218

Cenové rozpätie
1,2355 € - 0,3626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M5 10.0 mm Polyamid Prírodná

10376256

Cenové rozpätie
1,2954 € - 0,3793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M5 30.0 mm Polyamid Prírodná

10376294

Cenové rozpätie
1,4362 € - 0,4197 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M6 12.0 mm Polyamid Prírodná

10376331

Cenové rozpätie
1,3331 € - 0,3904 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M6 30.0 mm Polyamid Prírodná

10376379

Cenové rozpätie
1,4362 € - 0,4922 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M6 80.0 mm Polyamid Prírodná

10376416

Cenové rozpätie
2,2589 € - 0,8896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 20.0 mm Polyamid Prírodná

10376454

Cenové rozpätie
1,5199 € - 0,4448 €

Úroveň zásob
1175 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 40.0 mm Polyamid Prírodná

10376492

Cenové rozpätie
2,0498 € - 0,7042 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava