Menu Hľadať

Kruhový organizér optických vlákien Prírodná PA Skrutka 8.0 mm 30.0 mm

Reťazové články. Vytvorte kruh pre rezervy optických vlákien a vytvorte rozbočovacie miesta tvaru „Y“.
Nový kód produktu:

10111444

Starý kód produktu:

OFCP-50-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 5,0074 €
500 + 2,0777 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

250,37 €

50 x 5,0074 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Obsahuje No Mounting Hardware
Spôsob montáže Skrutka
Typ Základňa s príchytkami
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Maximálna úložná veľkosť Podľa priemeru káblovej svorky
Počet montážnych otvorov 1
Polomer 30.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás