20122232
1222204
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 + | 0,9719 € |
A | 300.0 mm |
---|---|
A | 11.811 in |
B | 32.0 mm |
B | 1.26 in |
C | 22.0 mm |
C | 0.866 in |
D | 3.5 mm |
D | 0.138 in |
E | 8.5 mm |
E | 0.335 in |
Typ | Kontajnerové plomby |
Farba | Čierna |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál kábla | Galvanizovaná oceľ |
Commodity Code | 8309909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.