Menu Hľadať

Rukoväť 105.0 mm M5 Termoplast Čierna

Mostíková rukoväť vyrobená z termoplastu so sklenými vláknami. Montáž skrutkou. Vhodné pre použitie v koľajových vozidlách, strojoch a zariadeniach, ako aj priemyselných a elektrických spotrebičoch. Ekonomická, silná rukoväť. Má slepé mosadzné puzdro s vnútorným závitom.
Nový kód produktu:

10252550

Starý kód produktu:

462228

398 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 14,1439 €
100 + 7,4742 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

14,14 €

1 x 14,1439 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 37.0 mm
Celková dĺžka 121.0 mm
Veľkosť závitu M5
Farba Čierna
Farba rukoväte Čierna
Materiál rukoväte Termoplast
Commodity Code 3926909790
Typ/prevedenie rukoväte Obdĺžniková tyč
Materiál Termoplast
Spôsob montáže Závitová vložka
Typ Mostíková rukoväť

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás