Menu Hľadať

Mostíková rukoväť 100.0 mm M10 Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

Essentra Part Number:

20077525

Manufacturer Part Number:

5844044100E

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Strieborná farba
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Materiál rukoväte Nehrdzavejúca oceľ
Tvar rukoväte U
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Spôsob montáže Závitová vložka
Dĺžka základne 44.0 mm
Vzdialenosť stredu montážneho otvoru 100.0 mm
Celková dĺžka 118.0 mm
Typ/prevedenie závesu Side Pull

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás