Menu Hľadať

Mäkká vrúbkovaná krytka 24.4 mm 25.6 mm Modrá TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Nový kód produktu:

10094013

Starý kód produktu:

2285000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,9187 €
500 - 999 0,4374 €
1000 - 2999 0,169 €
3000 + 0,1367 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

45,94 €

50 x 0,9187 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M25 . M26 . 3/4"
Kompatibilný závitový štandard Metrický
Kompatibilný závitový štandard BSP Threads
Farba Modrá
Materiál TPE
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás