10108277
CCP-1-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,5451 € |
Farba | Natural |
---|---|
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 31.8 mm |
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.252 in |
Celková výška | 22.1 mm |
Celková výška | 0.87 in |
Celková hrúbka | 7.1 mm |
Celková hrúbka | 0.28 in |
Hrúbka steny | 1.6 mm |
Hrúbka steny | 0.063 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Kompatibilný priemer otvoru | 3.2 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.126 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku