Menu Hľadať

Mini lineárna koľajnica 24.0 630.0 Nehrdzavejúca oceľ

Táto 24 mm mini lineárna koľajnica sa používa na podporu a riadenie pohybujúceho sa zaťaženia. Sú menšie a ľahšie ako typické lineárne koľajnice, vhodné pre aplikácie s obmedzeným priestorom a hmotnosťou. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele pre pevnosť, tuhosť a odolnosť proti korózii.
Nový kód produktu:

20161552

Starý kód produktu:

20161552

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 2 240,83 €
3 - 4 228,79 €
5 - 9 216,75 €
10 + 192,66 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

240,83 €

1 x 240,83 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Široká verzia
l1 630.0
l2 40.0
l3 15.0
h1 8.5
h2 4.5
d1 4.5
d2 8.0
Pre skrutky M4
w1 24.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás