Menu Hľadať

Západka s výklopnou rukoväťou 100.0 mm 25.0 mm Zliatina zinku Čierna

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Essentra Part Number:

20119423

Manufacturer Part Number:

031820236E

24 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 18,7981 €
25 + 12,8847 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

18,80 €

1 x 18,7981 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rukoväte 110.0 mm
Šírka rukoväte 35.0 mm
Výška puzdra 18.5 mm
Maximálna priľnavosť 26.5 mm
Dĺžka montážneho otvoru 100.0 mm
Šírka montážneho otvoru 25.0 mm
Dokončiť Čierny polyamid
Typ/prevedenie rukoväte Otočná západka so sklopnou rukoväťou
Typ kľúča Bez kľúča
Materiál západky Zliatina zinku
Smer montáže Univerzálne
Špecifikácie Nestláča sa
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás