Menu Hľadať

Zatláčací nit 5.4 mm Polyamid Čierna

Lamelový mini nit s vonkajším závitom je možné spojiť s rôznymi mini nitmi s vnútorným závitom (predáva sa samostatne) zo sortimentu. Pre jednoduché upevnenie a spájanie rôznych alebo viacerých materiálov.
Nový kód produktu:

10422489

Starý kód produktu:

27MRM218125B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 10000

Užitočné informácie

Dokumenty

Certifikáty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 5.4 mm
Hrúbka steny 5.5 mm
Výška hlavy 2.1 mm
Priemer hlavy 9.6 mm
Druh nitovania Zopnutie dokopy
Typ/prevedenie nitu Lamelový nit
Tvar hlavy nitu Okrúhle
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás