Menu Hľadať

Priechodkový systém - rozoberateľný 5 Polyamid Čierna

This is a nylon plate that makes up a cable entry plate assembly. When used with the corresponding TPV grommet (to be ordered separately), the assembly provides IP65 protection and can be used in electrical cabinets and assemblies in a range of industries.
Nový kód produktu:

10207499

Starý kód produktu:

1334527

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 17,6565 €
5 - 9 17,3063 €
10 + 16,94 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

17,66 €

1 x 17,6565 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Počet otvorov 5
Commodity Code 3926909790
Na použitie s 1334532; 1334533; 1334534; 1334535; 1334536; 1334537; 1334538; 1334539
Materiál príruby Polyamid
Farba Čierna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás