Menu Hľadať

Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 45.0 Oceľ

Nastaviteľné lineárne guľové puzdro je určené pre systémy lineárneho pohybu a poskytuje ľahkú nastaviteľnosť a presné polohovanie pozdĺž lineárnej osi. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Umožňuje presné nastavenie vzdialenosti medzi vnútornými a vonkajšími drážkami.
Nový kód produktu:

20155612

Starý kód produktu:

20155612

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 18,36 €
10 - 19 16,52 €
20 - 49 15,61 €
50 - 99 14,69 €
100 + 12,85 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

18,36 €

1 x 18,36 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
d3 30.3
l2 31.5
l3 1.60
w1 2.0
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Hmotnosť g 91.0
Materiál Oceľ
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás