Menu Hľadať

Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 58.0 Nehrdzavejúca oceľ

Nastaviteľné nerezové guľové puzdro je extrémne odolné voči korózii, odolné a pevné. Obsahuje 4 až 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke, ktoré poskytujú nízke trenie a vysokú nosnosť. Odolávajú teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nový kód produktu:

20155704

Starý kód produktu:

20155704

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 67,75 €
10 - 19 60,98 €
20 - 49 57,59 €
50 - 99 54,20 €
100 + 47,43 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

67,75 €

1 x 67,75 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
d3 37.5
l2 44.1
l3 1.85
w1 2.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Hmotnosť g 215.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Materiál guľôčkovej formy Stainless Steel
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás