Menu Hľadať

Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 8.0 16.0 25.0 Nehrdzavejúca oceľ

Nastaviteľné nerezové guľové puzdro je extrémne odolné voči korózii, odolné a pevné. Obsahuje 4 až 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke, ktoré poskytujú nízke trenie a vysokú nosnosť. Odolávajú teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nový kód produktu:

20155995

Starý kód produktu:

20155995

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 20,36 €
10 - 19 18,32 €
20 - 49 17,31 €
50 - 99 16,29 €
100 + 14,25 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

20,36 €

1 x 20,36 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 25.0
d3 15.2
l2 16.5
l3 1.10
w1 1.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Hmotnosť g 20.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Materiál guľôčkovej formy Resin
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás