Menu Hľadať

Upínacia ručná skrutka M5 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Upínacia ručná skrutka s dlhou hlavou. Tvar, ktorý spája hmatové vlastnosti ručných skrutiek s pridržiavacou silou upínacích skrutiek. Poskytuje bezpečné upevnenie, ktoré zabraňuje poškodeniu, nákladom a časovému oneskoreniu v dôsledku stratených alebo uvoľnených skrutiek. Možno ich použiť v otvoroch so závitom a bez závitu. Začiernená povrchová úprava, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Essentra Part Number:

20183974

Manufacturer Part Number:

20183974

Vo výrobe For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,6333 €
100 - 249 3,27 €
250 - 749 2,9066 €
750 + 2,5433 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,63 €

1 x 3,6333 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 6.0
d4 min 5.5
l1 025 20.0
l2 025 10.0
h1 12.0
Dokončiť Blackened
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás