Our range of Threaded Inserts and Glides come in a variety of options. Inserts are placed into the cavity at the end of pipes and tubes to provide a clean and neat finished appearance. Inserts also offer surface protection, and prevent the ingress of dirt and other contaminants.
These inserts can be used in a range of standard or heavy duty applications, but are ideally used with adjustable feet, tilt glides and castors.
Available are all-metal inserts, and plastic inserts with a metal nut. The metal threat provides a secure fit and allows for smooth repeatable adjustment of the insert. The plastic inserts come either as a single piece or a two-piece moulding. The two-piece mouldings fit neatly together to fit into tubes.
Skupina SR: , SR1571, SR1570, SR1567
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | L2 | T2 | Veľkosť závitu | Materiál | L1 | T1 | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4806 € - 1,0092 € | 176 Na sklade |
|
|
M8
|
Polyetylén HD
|
|
|
Kovový
|
||
0,3154 € - 0,6623 € | 250 Na sklade |
|
|
M8
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
||
0,3397 € - 0,7135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M10
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
||
0,4847 € - 1,0178 € | 160 Na sklade |
|
|
M8
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
||
0,2829 € - 0,5941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M8
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
||
0,3628 € - 0,7619 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M8
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
||
0,509 € - 1,0689 € | 500 Na sklade |
|
|
M10
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
||
0,444 € - 0,9324 € | 39 Na sklade |
|
|
M8
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
||
0,5496 € - 1,1542 € | 573 Na sklade |
|
|
M10
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
||
0,3073 € - 0,6453 € | 45 Na sklade |
|
|
M10
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
||
0,3871 € - 0,8131 € | 900 Na sklade |
|
|
M10
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
||
0,4088 € - 0,8586 € | 105 Na sklade |
|
|
M8
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M10
|
HDPE, oceľ
|
|
|
Kovový
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.