Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 20.0 mm 10.0 mm Erodované Šedá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10181287

Starý kód produktu:

057201062003

110 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2044 €
500 - 999 0,1448 €
1000 + 0,1035 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

20,44 €

100 x 0,2044 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 11.5 mm
Plný materiál Polyetylén
Farba Grey
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás