Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 70.0 mm 25.0 mm Erodované Čierna

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10327166

Starý kód produktu:

057702569903

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 2,9144 €
250 - 999 1,4223 €
1000 + 1,1434 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

72,86 €

25 x 2,9144 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 17.0 mm
Plný materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás