Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 80.0 mm 50.0 mm Erodované Čierna

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10182284

Starý kód produktu:

057805069903

250 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 5,5778 €
50 + 3,6012 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

55,78 €

10 x 5,5778 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 24.5 mm
Plný materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás