Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 120.0 mm 40.0 mm Erodované Čierna

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10287194

Starý kód produktu:

498696

300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 3,0136 €
200 + 1,435 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

60,27 €

20 x 3,0136 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 27.5 mm
Plný materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3923509000

Produkt 498696 nahrádza:

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 120.0 mm 40.0 mm Erodované Čierna
Nový kód produktu: 10547038
Starý kód produktu: 465616

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás